Meniu Caută

Cleme adezive de formă U

În stoc

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Tvar písmena U umožňuje veľmi jednoduché uchytenie a odstránenie zväzku. Dodávajú sa v rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2138

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
0,6764 RON - 0,6764 RON 7000 În stoc
1,9505 RON - 1,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,5576 RON - 1,5576 RON 300 În stoc
0,6764 RON - 0,6764 RON 5500 În stoc
0,776 RON - 0,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,9225 RON - 1,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă cablu 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Gri

10010877

Interval de preț
0,6764 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Cauciuc
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Înălțime totală
    11.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă cablu 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Gri

10010891

Interval de preț
1,5576 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Cauciuc
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Înălțime totală
    17.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă cablu 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Gri

10010860

Interval de preț
0,6764 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Cauciuc
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Înălțime totală
    7.1 mm
  • Cod Vamal
    3926909790