10349762
1472800
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 149,7289 RON |
25 + | 100,6449 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 82.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 3.228 in |
Overall Length | 151.0 mm |
Overall Length | 5.945 in |
Holding Force | 500.0 kg |
Holding Force | 1102.3 lbs |
Overall Height | 240.0 mm |
Overall Height | 9.449 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Front |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina