10349700
1472794
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 29 | 145,6829 RON |
30 + | 97,9345 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 56.5 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2.224 in |
Overall Length | 144.0 mm |
Overall Length | 5.669 in |
Holding Force | 275.0 kg |
Holding Force | 606.3 lbs |
Overall Height | 219.0 mm |
Overall Height | 8.622 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina