10349687
1472792
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 109,2556 RON |
50 + | 73,4509 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 40.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.575 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Holding Force | 175.0 kg |
Holding Force | 385.8 lbs |
Overall Height | 180.0 mm |
Overall Height | 7.087 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina