10349670
1472791
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 89,0256 RON |
50 + | 59,8474 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 28.3 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.114 in |
Overall Length | 76.1 mm |
Overall Length | 2.996 in |
Holding Force | 100.0 kg |
Holding Force | 220.5 lbs |
Overall Height | 110.4 mm |
Overall Height | 4.346 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina