10154380
FCC-4-3-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,7524 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Acrylic |
---|---|
Base Material | Acrylic Based Adhesive |
Colour | Black |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 38.1 mm |
Base Length | 1.5 in |
Inside Height | 2.4 mm |
Inside Height | 0.094 in |
Inside Width | 12.7 mm |
Inside Width | 0.5 in |
Overall Height | 4.1 mm |
Overall Height | 0.161 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina