Bazele de prindere pentru tuburi structurale sunt concepute pentru conexiuni sigure și stabile. Acestea sunt disponibile în aluminiu sau oțel. Acestea sunt compatibile cu găuri de diferite dimensiuni, pentru diferite aplicații.Concepute pentru a menține tuburile structurale circulare sau pătrate pe poziție.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Aluminiu, Oțel Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă tub compatibilă | Culoare | Material | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247,3004 RON - 247,3004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 247,5987 RON - 247,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 229,0155 RON - 229,0155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 348,9439 RON - 348,9439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 343,8215 RON - 343,8215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 231,3368 RON - 231,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 126,5939 RON - 126,5939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 345,2221 RON - 345,2221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 232,7243 RON - 232,7243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 247,3004 RON - 247,3004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 217,6944 RON - 217,6944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 197,555 RON - 197,555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 217,6944 RON - 217,6944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 247,5987 RON - 247,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 216,7737 RON - 216,7737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 229,0155 RON - 229,0155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina