Meniu Caută

Clemă clevis cu inel de prindere

În producție

Aceste cleme de reținere Clevis sunt folosite pentru a ține un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.

Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție, împiedicând desfacerea accidentală, având ca rezultat o asamblare uniformă și compactă. Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.

Sunt ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoase din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Acestea țin un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.
  • Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.
  • Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Igumid G, Oțel Cod Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Cumpără
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
6.0
12.0
Oțel
23.0
28.0
14.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x24
6.0
24.0
Oțel
35.0
40.0
14.0
2,046 RON - 2,895 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
10.0
20.0
Oțel
39.0
46.0
23.0
3,344 RON - 4,7417 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x48
12.0
48.0
Oțel
71.0
79.0
28.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x10
5.0
10.0
Oțel
19.0
23.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
Solicitați termenul de livrare aici
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
18,917 RON - 27,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
20.0
40.0
Oțel
72.0
88.0
44.0
3,344 RON - 4,7417 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x24
12.0
24.0
Oțel
46.0
55.0
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
4x8
4.0
8.0
Oțel
15.0
19.0
9.0
1,947 RON - 2,7452 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
8.0
16.0
Oțel
31.0
38.0
19.0
4,243 RON - 6,0894 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x32
8.0
32.0
Oțel
47.0
53.0
19.0
53,6825 RON - 76,6679 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x32
16.0
32.0
Oţel inoxidabil 303
62.0
72.0
36.0
20,0501 RON - 28,6572 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x10
5.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
19.0
23.0
9.0
24,4283 RON - 34,8762 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x16
8.0
16.0
Oţel inoxidabil 303
31.0
37.0
19.0
102,539 RON - 146,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
20.0
40.0
Oţel inoxidabil 303
72.0
88.0
44.0
29,2542 RON - 41,7917 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
10.0
20.0
Oţel inoxidabil 303
39.0
46.0
23.0
28,0104 RON - 40,0007 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x40
10.0
40.0
Oţel inoxidabil 303
59.0
66.0
23.0
  • din 2