20212353
20212353
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Dimensiunea capului | 5x12 |
|---|---|
| d1 tol. h11 | 5.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 27.0 |
| h3 | 23.0 |
| h4 | 6.5 |
| l1 | 14.0 |
| l2 | 15.5 |
| Greutate g | 8.0 |
| Finalizare | Negru |
| Material | Igumid G |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina