10159453
KKL-12-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 2,0673 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Acrylic Based Adhesive |
---|---|
Colour | Grey |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 25.4 mm |
Base Length | 1 in |
Base Width | 25.4 mm |
Base Width | 1 in |
Compatible Cable Diameter Range | 19.1 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.752 in |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Type | 2 |
Style | 2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Adjustability | Fixed |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina