Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime corp | Dimensiune filet | Culoare | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3394 RON - 8,7426 RON | 1 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Portocaliu
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 12,1949 RON - 29,7731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Portocaliu
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 28,3678 RON - 28,7921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,0769 RON - 29,512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,3296 RON - 29,7505 RON | 1 În stoc |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,3296 RON - 29,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,0104 RON - 28,4315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 47,4376 RON - 55,791 RON | 25 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
|
||
| 25,302 RON - 25,4423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 29,0769 RON - 29,512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,0769 RON - 29,512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,3296 RON - 29,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,3296 RON - 29,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,6848 RON - 24,8218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 29,0769 RON - 29,512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,3678 RON - 28,7921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,3296 RON - 29,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 29,5963 RON - 29,9891 RON | 2 În stoc |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,0104 RON - 28,4315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,0104 RON - 28,4315 RON | 1 În stoc |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm