Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Culoare Rază mâner Cumpără
27,3272 RON - 27,738 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,3677 RON - 28,7922 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,1701 RON - 28,5441 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
27,3272 RON - 27,738 RON 1 În stoc
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
45,5552 RON - 52,8515 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
28,6142 RON - 29,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
24,0828 RON - 24,2164 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
28,3677 RON - 28,7922 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
46,2806 RON - 54,4302 RON 25 În stoc
M6
Negru
23,8907 RON - 24,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M4
Negru
30.0 mm
23,8907 RON - 24,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M3
Roșu
30.0 mm
23,5752 RON - 23,682 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
24,1646 RON - 24,2741 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
23,3081 RON - 23,4416 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
44.0 mm
24,6849 RON - 24,8218 RON 8 În stoc
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
13,8279 RON - 16,5797 RON 13 În stoc
37.0 mm
M6
Portocaliu
65.0 mm
11,8975 RON - 29,0469 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
Portocaliu
83.0 mm
13,732 RON - 16,5797 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
M6
Negru
65.0 mm
21,8097 RON - 42,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
Negru; Roșu
104.0 mm
57,5592 RON - 65,2964 RON 5 În stoc
M10
Negru
  • din 4
Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10364895

Interval de preț
27,738 RON - 27,3272 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Roșu
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    37.5 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Inserţie filetată M6 Negru

10274989

Interval de preț
54,4302 RON - 46,2806 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Manetă de prindere 44.0 mm Inserţie filetată M6 Negru

10364628

Interval de preț
24,8218 RON - 24,6849 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Portocaliu
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Înălțime corp
    29.5 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M6 Portocaliu

10259245

Interval de preț
16,5797 RON - 13,8279 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    37.0 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Inserţie filetată M10 Negru

10275030

Interval de preț
65,2964 RON - 57,5592 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090