20197551
20197551
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 377,7419 RON |
50 - 99 | 302,1736 RON |
100 - 199 | 283,3064 RON |
200 + | 264,439 RON |
Thread Type | Male/Male |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 100.0 |
d2 | M16 |
l1 | 50.0 |
Axial load max. kgf | 1400.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Full Material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Steel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina