Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/Tată M6 25.0 22.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/tată este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20197322

Numărul piesei producătorului:

20197322

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 9,2838 RON
50 - 99 7,437 RON
100 - 199 6,9878 RON
200 - 499 6,489 RON
500 - 999 6,039 RON
1000 + 5,59 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,28 RON

1 x 9,2838 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Male/Male
d1 25.0
d2 M6
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne