20197308
20197308
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 10,5317 RON |
50 - 99 | 9,4835 RON |
100 - 499 | 8,4353 RON |
500 + | 7,387 RON |
Thread Type | Male/Male |
---|---|
d1 | 25.0 |
h1 | 15.0 |
d2 | M8 |
l1 | 18.0 |
Axial load max. kgf | 44.0 |
Radial load max. kgf | 8.5 |
Full Material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Steel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina