20196769
20196769
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 316,1492 RON |
50 - 99 | 252,9094 RON |
100 - 199 | 237,1369 RON |
200 + | 221,314 RON |
Tip filet | Tată/ mamă |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M20 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 14.0 |
Axial load max. kgf | 1800.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina