Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/ mamă M16 130.0 75.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/mamă este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20196738

Numărul piesei producătorului:

20196738

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 235,6894 RON
50 - 99 188,5715 RON
100 - 199 176,792 RON
200 + 164,963 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

235,69 RON

1 x 235,6894 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Tată/ mamă
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1450.0
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne