20196547
20196547
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip filet | Mamă/mamă |
---|---|
d1 | 70.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M10 |
Compression max | 10.0 |
Axial load max. kgf | 350.0 |
Radial load max. kgf | 52.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina