20195632
20195632
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 68,0315 RON |
50 - 99 | 54,4052 RON |
100 - 199 | 51,0111 RON |
200 - 499 | 47,617 RON |
500 - 999 | 44,223 RON |
1000 + | 40,829 RON |
Tip filet | Tată/Tată |
---|---|
d1 | 70.0 |
h1 | 45.0 |
d2 | M10 |
l1 | 35.0 |
Axial load max. kgf | 270.0 |
Radial load max. kgf | 55.0 |
Material complet | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina