Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | h | d1 | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2315 RON - 0,6097 RON | 3000 În stoc |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2637 RON - 0,6498 RON | 6800 În stoc |
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,1824 RON - 0,4766 RON | 16000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2189 RON - 0,5696 RON | 8020 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Alb
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,1739 RON - 0,4522 RON | 4900 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,3465 RON - 0,8903 RON | 6528 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1838 RON - 0,5081 RON | 6860 În stoc |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2932 RON - 0,7643 RON | 3600 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Alb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2778 RON - 0,7113 RON | 22700 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
Negru
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,3354 RON - 0,8731 RON | 4825 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
Negru
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2175 RON - 0,5639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2175 RON - 0,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Negru
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2469 RON - 0,6455 RON | 1763 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2749 RON - 0,6984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2554 RON - 0,624 RON | 1711 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2272 RON - 0,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,3367 RON - 0,8602 RON | 24000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,7086 RON - 1,0477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4252 RON - 0,6785 RON | 13000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1824 RON - 0,4766 RON | 18202 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina