Meniu Caută

Capac de vârf 3.2 mm 5.1 mm PVC Negru

Acest capac din PVC mai este denumit și vârf pentru capăt, oferind protecție sporită părții interioare și marginilor capetelor tuburilor din plastic sau metal.
Numărul piesei Essentra:

10084571

Numărul piesei producătorului:

12351

4900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 0,4522 RON
20000 + 0,1739 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

904,40 RON

2000 x 0,4522 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.5 mm
d1 3.2 mm
h 5.1 mm
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne