Meniu Caută

Capete

În stoc

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,2409 RON - 0,5921 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
14.2 mm
4.8 mm
Clorură de vinil
0,5161 RON - 0,7638 RON 16500 În stoc
11.1 mm
Negru
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,4778 RON - 1,2232 RON 9585 În stoc
7.9 mm
Negru
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,3847 RON - 0,9886 RON 12500 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,3545 RON - 0,9077 RON 20000 În stoc
7.9 mm
Negru
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,4668 RON - 0,7387 RON 300290 În stoc
8.7 mm
Negru
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,1779 RON - 0,4385 RON 26850 În stoc
5.5 mm
Alb
9.7 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
0,2888 RON - 0,7108 RON 8088 În stoc
8.7 mm
Alb
15.5 mm
6.3 mm
Clorură de vinil
0,193 RON - 0,4524 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
1
0,3491 RON - 0,8602 RON 148 În stoc
11.0 mm
Alb
17.0 mm
7.6 mm
Clorură de vinil
0,3094 RON - 0,7568 RON 18350 În stoc
11.1 mm
Negru
13.3 mm
9.5 mm
Clorură de vinil
0,2122 RON - 0,5209 RON 83457 În stoc
6.2 mm
Alb
13.3 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
0,4148 RON - 0,6619 RON 13000 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,2491 RON - 0,648 RON 3000 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
0,1779 RON - 0,465 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Alb
9.7 mm
3.0 mm
Clorură de vinil
0,4723 RON - 1,2079 RON 5400 În stoc
8.5 mm
Negru
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,2491 RON - 0,6088 RON 1380 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
7.9 mm
Clorură de vinil
0,2217 RON - 0,5446 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
10.4 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
0,2711 RON - 0,694 RON 21200 În stoc
5.5 mm
Negru
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,2834 RON - 0,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Negru
11.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
  • din 4
Capac de vârf 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Negru

10090305

Interval de preț
0,7638 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
16500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Negru

10090268

Interval de preț
1,2232 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
9585 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Negru

10089439

Interval de preț
0,9886 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Negru

10090275

Interval de preț
0,9077 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Negru

10089477

Interval de preț
0,7387 RON - 0,4668 RON

Niveluri de stoc
300290 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 9.7 mm PVC Alb

10105382

Interval de preț
0,4385 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
26850 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 6.3 mm 15.5 mm PVC Alb

10104453

Interval de preț
0,7108 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
8088 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 7.6 mm 17.0 mm PVC Alb

10104484

Interval de preț
0,8602 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 9.5 mm 13.3 mm PVC Negru

10104422

Interval de preț
0,7568 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
18350 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.0 mm 13.3 mm PVC Alb

10104194

Interval de preț
0,5209 RON - 0,2122 RON

Niveluri de stoc
83457 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Negru

10090299

Interval de preț
0,6619 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 6.4 mm 13.2 mm PVC Negru

10085868

Interval de preț
0,648 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10072066

Interval de preț
1,2079 RON - 0,4723 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 7.9 mm 13.2 mm PVC Negru

10104477

Interval de preț
0,6088 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
1380 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Negru

10089422

Interval de preț
0,694 RON - 0,2711 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV