Meniu Caută

Capac de vârf 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Negru

Acesta capac este realizat din termoplastic (TPE/TPV) negru și este folosit pe post de protecție versatilă pentru capete, având o multitudine de utilizări. Poate rezista la un interval de temperaturi de operare de până la 95o C și poate fi utilizat în aplicații de mascare cuprinse în acest interval de temperaturi.
Numărul piesei Essentra:

10090305

Numărul piesei producătorului:

15206

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1500 - 14999 0,7829 RON
15000 + 0,529 RON
Ambalaj standard: 15000

Comandă în multiplu de 1500

Preț total:

1 174,35 RON

1500 x 0,7829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 11.1 mm
d1 9.5 mm
h 13.3 mm
Culoare Negru
Material complet TPE/TPV
Finalizare Mată
Tip 3
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne