Meniu Caută

Capete

În stoc

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,3775 RON - 0,9833 RON 10000 În stoc
10.5 mm
Alb
24.2 mm
8.0 mm
Clorură de vinil
0,2778 RON - 0,7113 RON 30700 În stoc
5.6 mm
Negru
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,1824 RON - 0,4766 RON 16000 În stoc
5.5 mm
Negru
9.7 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
0,2189 RON - 0,5696 RON 8020 În stoc
5.5 mm
Alb
9.2 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
0,2175 RON - 0,5654 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Negru
13.3 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
0,3354 RON - 0,8731 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
Negru
24.2 mm
8.0 mm
Clorură de vinil
0,2175 RON - 0,5639 RON 20000 În stoc
6.3 mm
Negru
12.2 mm
2.7 mm
Clorură de vinil
0,2637 RON - 0,6498 RON 6800 În stoc
Alb
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1
0,2469 RON - 0,6455 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
14.2 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
0,2315 RON - 0,6097 RON 3000 În stoc
Alb
13.0 mm
7.9 mm
Clorură de vinil
1
0,1838 RON - 0,5081 RON 6860 În stoc
Alb
13.0 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
1
0,2932 RON - 0,7643 RON 3600 În stoc
7.9 mm
Alb
20.3 mm
5.0 mm
Clorură de vinil
0,3465 RON - 0,8903 RON 6528 În stoc
6.3 mm
Negru
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,1739 RON - 0,4522 RON 4900 În stoc
5.5 mm
Negru
5.1 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
0,2245 RON - 0,551 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
13.0 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
1
0,2749 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1
0,2708 RON - 0,7057 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1
0,1979 RON - 0,4838 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
13.0 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
1
0,2554 RON - 0,624 RON 1711 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
7.9 mm
Clorură de vinil
0,463 RON - 1,1851 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
Negru
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
  • din 4
Capac de vârf 8.0 mm 24.2 mm PVC Alb

10070659

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Negru

10089408

Interval de preț
0,7113 RON - 0,2778 RON

Niveluri de stoc
30700 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 9.7 mm PVC Negru

10082522

Interval de preț
0,4766 RON - 0,1824 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.0 mm 9.2 mm PVC Alb

10074374

Interval de preț
0,5696 RON - 0,2189 RON

Niveluri de stoc
8020 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.7 mm 12.2 mm PVC Negru

10082270

Interval de preț
0,5639 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 6.0 mm 10.0 mm PVC Alb

10154687

Interval de preț
0,6498 RON - 0,2637 RON

Niveluri de stoc
6800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 7.9 mm 13.0 mm PVC Alb

10007594

Interval de preț
0,6097 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 6.4 mm 13.0 mm PVC Alb

10007587

Interval de preț
0,5081 RON - 0,1838 RON

Niveluri de stoc
6860 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Finalizare
    Lucios
Capac de vârf 5.0 mm 20.3 mm PVC Alb

10087350

Interval de preț
0,7643 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Negru

10074404

Interval de preț
0,8903 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
6528 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 5.1 mm PVC Negru

10084571

Interval de preț
0,4522 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 7.9 mm 13.2 mm PVC Negru

10104477

Interval de preț
0,624 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
1711 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil