Meniu Caută

Capac de vârf 4.0 mm 9.2 mm PVC Negru

Acest capac din PVC mai este denumit și vârf pentru capăt, oferind protecție sporită părții interioare și marginilor capetelor tuburilor din plastic sau metal.
Numărul piesei Essentra:

10074343

Numărul piesei producătorului:

110593

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 19999 0,5558 RON
20000 + 0,2135 RON
Ambalaj standard: 20000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 111,60 RON

2000 x 0,5558 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.5 mm
d1 4.0 mm
h 9.2 mm
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne