Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | h | d1 | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2122 RON - 0,5516 RON | 20470 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Alb
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,182 RON - 0,9886 RON | 141430 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2711 RON - 0,694 RON | 41200 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,36 RON - 0,599 RON | 55478 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,3381 RON - 0,8686 RON | 91000 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2191 RON - 0,5376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,7457 RON | 775160 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,1684 RON - 0,4385 RON | 16000 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
Negru
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2409 RON - 0,6269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2409 RON - 0,6298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,7457 RON | 500 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2135 RON - 0,5558 RON | 4000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,3683 RON - 0,9594 RON | 10000 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,7457 RON | 2221 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
Alb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,1779 RON - 0,465 RON | 20202 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,1779 RON - 0,4385 RON | 22850 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Alb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2888 RON - 0,7108 RON | 8088 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2409 RON - 0,5921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,5161 RON - 0,7638 RON | 16500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2888 RON - 0,754 RON | 89 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina