20264246
20264246
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 146,0758 RON |
10 - 19 | 131,4534 RON |
20 - 49 | 124,1422 RON |
50 + | 116,8804 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 43.0 |
d2 | M10x1.25 |
d3 | 19.05 |
d4 | 28.0 |
d5 | 15.0 |
d6 | 19.0 |
l2 | 20.0 |
Greutate g | 74.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.50 |
A/F | 17.0 |
a1 | 13.5 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 10.42 |
Static load C0 max. kN | 27.4 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina