Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
0,3696 RON - 0,5873 RON 4250 În stoc
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,5983 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,8707 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,0528 RON - 2,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,5983 RON - 1,0925 RON 94 În stoc
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,7584 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,8665 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
1,6976 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,3477 RON - 0,4847 RON 4500 În stoc
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,3067 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,3696 RON - 0,5873 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,9665 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
1,1267 RON - 2,7518 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4832 RON - 0,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,7584 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,3067 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,3477 RON - 0,5489 RON 3000 În stoc
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
1,7524 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
1,8893 RON - 4,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
4,8055 RON - 8,461 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natural

10327753

Interval de preț
0,5873 RON - 0,3696 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natural

10327784

Interval de preț
1,0925 RON - 0,5983 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natural

10327715

Interval de preț
0,4847 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natural

10327739

Interval de preț
0,5489 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică