Meniu Caută

Capace protecţie prizon

În stoc

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare h Dimensiuni filet compatibil (Toate) Material complet H Tip filet compatibil Cumpără
0,5263 RON - 1,1607 RON 4940 În stoc
16.3 mm
Natural
12.0 mm
3/8-19
Polietilenă de densitate mică
BSP
0,3269 RON - 0,7328 RON 7853 În stoc
12.8 mm
Natural
10.0 mm
1/4-19
Polietilenă de densitate mică
BSP
0,2624 RON - 0,584 RON 31335 În stoc
18.6 mm
Natural
15.0 mm
3/4-16
Polietilenă de densitate mică
UNF
0,5486 RON - 1,2253 RON 5400 În stoc
26.0 mm
Natural
19.5 mm
3/4-14
Polietilenă de densitate mică
BSP
0,2554 RON - 0,5725 RON 30600 În stoc
17.0 mm
Natural
13.0 mm
11/16-16
Polietilenă de densitate mică
UNF
0,2666 RON - 0,5954 RON 7200 În stoc
20.2 mm
Natural
15.0 mm
13/16-16
Polietilenă de densitate mică
UNF
0,3773 RON - 0,8321 RON 6000 În stoc
13.8 mm
Natural
12.0 mm
9/19-18
Polietilenă de densitate mică
UNF
0,4743 RON - 1,0621 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Roșu
22.2 mm
Polietilenă de densitate mică
1,9927 RON - 2,9915 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Roșu
71.8 mm
5/8"
Polietilenă de densitate mică
0,9823 RON - 2,3331 RON 2710 În stoc
12.7 mm
Roșu
46.0 mm
1/2"
Polietilenă de densitate mică
0,2722 RON - 0,6097 RON 450 În stoc
5.0 mm
Natural
13.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,5866 RON - 1,3927 RON 153 În stoc
11.9 mm
Roșu
28.6 mm
Polietilenă de densitate mică
0,7704 RON - 1,8179 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Roșu
23.8 mm
5/8"
Polietilenă de densitate mică
0,4939 RON - 1,1049 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
Natural
20.2 mm
Polietilenă de densitate mică
0,3662 RON - 0,8688 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
Negru
12.7 mm
Clorură de vinil
1,8944 RON - 4,5374 RON 400 În stoc
28.6 mm
Roșu
62.8 mm
1 1/8"
Polietilenă de densitate mică
1,2812 RON - 3,0345 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
Roșu
33.6 mm
3/4"
Polietilenă de densitate mică
2,5626 RON - 5,5107 RON 600 În stoc
23.5 mm
Roșu
55.5 mm
Polietilenă de densitate mică
2,0628 RON - 4,9096 RON 500 În stoc
25.4 mm
Roșu
62.8 mm
1"
Polietilenă de densitate mică
0,6062 RON - 1,5745 RON 27400 În stoc
18.5 mm
Natural
15.9 mm
3/4"
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Capace protecţie prizon 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074855

Interval de preț
1,1607 RON - 0,5263 RON

Niveluri de stoc
4940 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/8-19
  • Tip filet compatibil
    BSP
  • Culoare
    Natural
Capace protecţie prizon 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10074893

Interval de preț
0,7328 RON - 0,3269 RON

Niveluri de stoc
7853 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/4-19
  • Tip filet compatibil
    BSP
  • Culoare
    Natural
Capace protecţie prizon 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074862

Interval de preț
0,584 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
31335 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4-16
  • Tip filet compatibil
    UNF
  • Culoare
    Natural
Capace protecţie prizon 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10074879

Interval de preț
1,2253 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4-14
  • Tip filet compatibil
    BSP
  • Culoare
    Natural
Capace protecţie prizon 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10074916

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
30600 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16-16
  • Tip filet compatibil
    UNF
  • Culoare
    Natural
Capace protecţie prizon 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10074909

Interval de preț
0,5954 RON - 0,2666 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16-16
  • Tip filet compatibil
    UNF
  • Culoare
    Natural
Capace protecţie prizon 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10074886

Interval de preț
0,8321 RON - 0,3773 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9/19-18
  • Tip filet compatibil
    UNF
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Roșu

10069882

Interval de preț
2,3331 RON - 0,9823 RON

Niveluri de stoc
2710 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natural

10086513

Interval de preț
0,6097 RON - 0,2722 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac cu flanșă 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Roșu

10071557

Interval de preț
1,3927 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
153 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Roșu

10082058

Interval de preț
4,5374 RON - 1,8944 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1 1/8"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Roșu

10072929

Interval de preț
5,5107 RON - 2,5626 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Roșu

10081839

Interval de preț
4,9096 RON - 2,0628 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natural

10154014

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
27400 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4"
  • Tip
    1