Meniu Caută

Capace protecţie prizon 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

Acest capac de protecție este fabricat din LDPE natural și este proiectat cu o flanșă mică pentru a permite operatorului să strângă cu o cheie tubulară fără a fi nevoie să scoată capacul. Acest lucru contribuie la protecție și limitează pierderea de timp în timpul operațiunilor repetitive.
Numărul piesei Essentra:

10074862

Numărul piesei producătorului:

110854

31335 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,584 RON
2000 + 0,2624 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

116,80 RON

200 x 0,584 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 18.6 mm
h 15.0 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) 3/4-16
Tip filet compatibil UNF
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne