Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5486 RON - 1,2253 RON | 5400 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Natural
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
BSP
|
||
| 0,2666 RON - 0,5954 RON | 5200 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 0,2624 RON - 0,584 RON | 31335 În stoc |
0.732 in
18.6 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 0,5263 RON - 1,1607 RON | 4940 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
BSP
|
||
| 0,3773 RON - 0,8321 RON | 5000 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 0,3269 RON - 0,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
BSP
|
||
| 0,2554 RON - 0,5725 RON | 30600 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 1,1788 RON - 1,7033 RON | 1076 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4111 RON - 1,0692 RON | 400 În stoc |
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6609 RON - 1,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6497 RON - 1,5458 RON | 645 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,1409 RON - 2,6193 RON | 600 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5613 RON - 1,334 RON | 4200 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
Roșu
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,9823 RON - 2,3331 RON | 2710 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,449 RON - 1,1723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4743 RON - 1,0621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,9927 RON - 2,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5458 RON - 1,2166 RON | 7500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7002 RON - 1,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7704 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietilenă de densitate mică