Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7029 RON - 0,9841 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Șaibă
|
Polietilenă de densitate mică
|
Washer
|
||
| 0,3591 RON - 0,8096 RON | 2250 În stoc |
Alb
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,1164 RON - 0,1164 RON | 880 În stoc |
Gri
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,4304 RON - 0,6026 RON | 3750 În stoc |
Alb
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Șaibă
|
Polipropilenă
|
3
|
||
| 0,421 RON - 0,9404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Argintiu
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polipropilenă
|
Cap
|
||
| 9750 În stoc |
Maro
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
|||
| 0,5003 RON - 1,0222 RON | 10000 În stoc |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Piatră
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
|||
| 0,4771 RON - 0,5681 RON | 18900 În stoc |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,4771 RON - 0,5806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,4055 RON - 0,9117 RON | 19700 În stoc |
Maro
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Capac
|
Polipropilenă
|
2
|
||
| 0,3705 RON - 0,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,4253 RON - 0,5954 RON | 2500 În stoc |
Alb
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Șaibă
|
Polipropilenă
|
3
|
||
| 0,4771 RON - 0,5632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,3705 RON - 0,7142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 0,463 RON - 0,9389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 2000 În stoc |
Auriu
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
|||
| 2250 În stoc |
Maro
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
|||
| 0,463 RON - 0,9389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
||
| 2000 În stoc |
Maro
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Capac
|
Polipropilenă
|
1
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina