Meniu Caută

Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Gri

Acest capac de acoperire unicap cu profil redus este realizat din polipropilenă (PP) de culoare gri Pantone, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10214800

Numărul piesei producătorului:

13471

1250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,9389 RON
2500 + 0,463 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

234,73 RON

250 x 0,9389 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.8 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M5
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne