Meniu Caută

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

În stoc

Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile. Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare d h H Tip Cumpără
0,3875 RON - 0,5408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
24.0 mm
Negru
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,3875 RON - 0,5408 RON 7000 În stoc
M16
24.0 mm
Alb
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,2464 RON - 0,2464 RON 62300 În stoc
M6
10.0 mm
Alb
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,3559 RON - 0,4942 RON 115880 În stoc
M12
18.0 mm
Negru
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,2656 RON - 0,2656 RON 25000 În stoc
M8
13.0 mm
Alb
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,2464 RON - 0,2464 RON 264000 În stoc
M6
10.0 mm
Negru
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,7488 RON - 0,7488 RON 100 În stoc
Negru
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,2231 RON - 0,2231 RON 31000 În stoc
M5
9.0 mm
Negru
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2656 RON - 0,2656 RON 91580 În stoc
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,3559 RON - 0,4942 RON 15500 În stoc
M12
18.0 mm
Alb
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,4983 RON - 0,6968 RON 6000 În stoc
M20
30.0 mm
Alb
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,3901 RON - 0,5463 RON 5580 În stoc
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,3163 RON - 0,4395 RON 10300 În stoc
M10
16.0 mm
Negru
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,5476 RON - 0,7653 RON 5000 În stoc
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,7557 RON - 0,7557 RON 16000 În stoc
Negru
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,2231 RON - 0,2231 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2696 RON - 0,2696 RON 91000 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,3163 RON - 0,4395 RON 8000 În stoc
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,3135 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
Alb
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,3559 RON - 0,4942 RON 78800 În stoc
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
  • din 2
Capac acoperire șurub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Alb

10058312

Interval de preț
0,5408 RON - 0,3875 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filet bolț
    M16
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Alb

10058190

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
62300 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Filet bolț
    M6
Capac acoperire șurub M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Negru

10058299

Interval de preț
0,4942 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
115880 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Filet bolț
    M12
Capac acoperire șurub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Alb

10058220

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Negru

10058206

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
264000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Filet bolț
    M6
Capac acoperire șurub 7.5 mm Cauciuc siliconic Negru

10170397

Interval de preț
0,7488 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc siliconic
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Negru

10058176

Interval de preț
0,2231 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Filet bolț
    M5
Capac acoperire șurub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

10058213

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
91580 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capac cu şurub imbus M12 LDPE - PIR Alb

10058282

Interval de preț
0,4942 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Filet bolț
    M12
Capac acoperire șurub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Alb

10058343

Interval de preț
0,6968 RON - 0,4983 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filet bolț
    M20
Capac acoperire șurub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

10058305

Interval de preț
0,5463 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
5580 În stoc
Caracteristici
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filet bolț
    M16
Capac acoperire șurub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Negru

10058268

Interval de preț
0,4395 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capac acoperire șurub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

10058336

Interval de preț
0,7653 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filet bolț
    M20
Capac acoperire șurub 8.5 mm Cauciuc siliconic Negru

10340400

Interval de preț
0,7557 RON - 0,7557 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc siliconic
Capac cu şurub imbus M8 LDPE - PIR Negru

10058237

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
91000 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capac acoperire șurub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

10058244

Interval de preț
0,4395 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capac cu şurub imbus M12 LDPE - PIR Gri

10058275

Interval de preț
0,4942 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
78800 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Filet bolț
    M12