Meniu Caută

Capace pentru prizoane cu nervuri

În stoc

Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.Utilizate pentru a proteja o gamă largă de prezoane.Împiedică ruginirea sau coroziunea prezoanelor și le protejează împotriva abraziunii.Este utilizat în fabricaţie, balustrade, garduri, mobilier şi alte aplicaţii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Galben Cod Serie: SR1056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d FD Flanged d2 d1 h H Cumpără
0,4873 RON - 1,0878 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,4668 RON - 1,046 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,4203 RON - 0,5147 RON 173 În stoc
11.0 mm
13.0 mm
Da
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,7584 RON - 0,9187 RON 60 În stoc
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4411 RON - 0,9729 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Nu
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4408 RON - 0,9886 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,4195 RON - 0,4195 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,2491 RON - 0,2491 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1525 RON - 0,1525 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1859 RON - 0,1859 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3875 RON - 0,3875 RON 23674 În stoc
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4969 RON - 0,9748 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
Da
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,8351 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
Da
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,25 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
27.0 mm
Da
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,4682 RON - 0,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Da
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,8857 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,7283 RON - 1,4375 RON 198 În stoc
16.0 mm
18.0 mm
Da
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,5333 RON - 3,0394 RON 300 În stoc
33.0 mm
35.0 mm
Da
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,282 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2307 RON - 0,2307 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • din 2
Capace pentru bolţuri cu nervuri 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural LDPE

10262207

Interval de preț
0,5147 RON - 0,4203 RON

Niveluri de stoc
173 În stoc
Caracteristici
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

10262221

Interval de preț
0,9187 RON - 0,7584 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural LDPE

10348000

Interval de preț
0,3875 RON - 0,3875 RON

Niveluri de stoc
23674 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural LDPE

10360613

Interval de preț
1,4375 RON - 0,7283 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural LDPE

10360651

Interval de preț
3,0394 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm