Meniu Caută

Capace pentru presetupe

În stoc

Záslepky montážnych otvorov káblových vývodiek sú ideálne na zaslepenie nepoužitých otvorov v ochrannom kryte. Poskytujú spoľahlivé zakrytie a dajú sa jednoducho nasadiť a odstrániť.

Cod Serie: SR1782

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Cumpără
2,8206 RON - 2,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
3,5082 RON - 4,0555 RON 100 În stoc
PG 48
0,6889 RON - 0,7957 RON 400 În stoc
PG 13.5
0,7957 RON - 0,7957 RON 250 În stoc
M20
2,554 RON - 2,9469 RON 425 În stoc
M50
2,5821 RON - 2,9469 RON 225 În stoc
M50
1,7261 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
0,6889 RON - 0,7957 RON 1550 În stoc
M20
2,0864 RON - 2,921 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
4,687 RON - 5,6273 RON 8 În stoc
PG 13.5
52,0587 RON - 62,6293 RON 7 În stoc
M63
  • din 3
Capace presetupe PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nailon 6

10265079

Interval de preț
4,0555 RON - 3,5082 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    68.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace presetupe PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nailon 6

10265116

Interval de preț
0,7957 RON - 0,6889 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace presetupe M20 13.0 mm 25.0 mm Nailon 6

10265192

Interval de preț
0,7957 RON - 0,7957 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace presetupe M50 18.0 mm 56.0 mm Nailon 6

10265239

Interval de preț
2,9469 RON - 2,554 RON

Niveluri de stoc
425 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    56.0 mm
  • Lungimea filetului
    13.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace presetupe M50 18.0 mm 56.0 mm Nailon 6

10265314

Interval de preț
2,9469 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Diametru total
    56.0 mm
  • Lungimea filetului
    13.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace presetupe M20 13.0 mm 25.0 mm Nailon 6

10265277

Interval de preț
0,7957 RON - 0,6889 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace presetupe PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Alamă

10588680

Interval de preț
5,6273 RON - 4,687 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7419809099
  • Dimensiune filet
    PG 13.5
Capace presetupe M63 15.0 mm 67.0 mm Alamă

10267363

Interval de preț
62,6293 RON - 52,0587 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru total
    67.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7419809099
  • Dimensiune filet
    M63