Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,4911 RON - 0,8939 RON 122400 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,6651 RON - 1,2152 RON 12400 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 13150 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 81396 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 6725 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 2512 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 18855 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,9177 RON - 1,6699 RON 1300 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,7647 RON - 1,3962 RON 2600 În stoc
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
1,2096 RON - 2,2031 RON 100 În stoc
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Verde

10057414

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
122400 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Negru

10057384

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Alb

10057254

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
13150 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Negru

10057148

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
81396 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Roșu

10057155

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
6725 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Albastru

10057247

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
2512 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Galben

10057285

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
18855 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Negru

10117484

Interval de preț
1,3962 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Negru

10117491

Interval de preț
2,2031 RON - 1,2096 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm