Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,3465 RON - 0,5515 RON 19750 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,5445 RON - 0,9921 RON 28800 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 4500 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,6651 RON - 1,2152 RON 9600 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,009 RON - 1,8384 RON 21283 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 12750 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,4911 RON - 0,8939 RON 31600 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,6651 RON - 1,2152 RON 21350 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5978 RON - 1,0918 RON 20600 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 30000 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,5403 RON - 0,7465 RON 10033 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 24750 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5403 RON - 0,7465 RON 21655 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 11878 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5445 RON - 0,9921 RON 13900 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,6651 RON - 1,2152 RON 4000 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9275 RON - 1,6839 RON 8600 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,4911 RON - 0,8939 RON 13100 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,4182 RON - 0,6623 RON 14500 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 62000 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Galben

10057223

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
19750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057582

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
28800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Galben

10057346

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 PP Roșu

10057391

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057520

Interval de preț
1,8384 RON - 1,009 RON

Niveluri de stoc
21283 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
12750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057469

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
31600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Alb

10057377

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
21350 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057544

Interval de preț
1,0918 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Albastru

10057186

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Negru

10057261

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
10033 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Verde

10057292

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
24750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
21655 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Roșu

10057278

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
11878 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057575

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057407

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Alb

10057490

Interval de preț
1,6839 RON - 0,9275 RON

Niveluri de stoc
8600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057421

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
13100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Alb

10057131

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057360

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
62000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm