Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,3671 RON - 0,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
44.5 mm
1,308 RON - 2,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,2392 RON - 1,3768 RON 8700 În stoc
2,5701 RON - 3,998 RON 300 În stoc
35.6 mm
88.9 mm
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
85.0 mm
3,8093 RON - 4,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
80.0 mm
0,7802 RON - 0,8669 RON 500 În stoc
29.5 mm
51.0 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
30.0 mm
0,7802 RON - 0,8669 RON 7990 În stoc
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,6522 RON - 2,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Interval de preț
1,3768 RON - 1,2392 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Interval de preț
3,998 RON - 2,5701 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capace de conducte 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Interval de preț
0,8669 RON - 0,7802 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capace de conducte 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20748531

Interval de preț
0,8669 RON - 0,7802 RON

Niveluri de stoc
7990 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000