Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3"
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,8093 RON - 4,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,0485 RON - 5,6095 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON 25 În stoc
11,933 RON - 18,5625 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.2 mm
127.0 mm
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,0485 RON - 5,6095 RON Solicitați termenul de livrare aici
20,4697 RON - 31,8418 RON Solicitați termenul de livrare aici
10"
51.6 mm
273.0 mm
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.5 mm
20,4697 RON - 22,7441 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
210.0 mm
3,8093 RON - 4,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3309 RON - 2,0704 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
65.0 mm
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3309 RON - 1,4788 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Interval de preț
13,2589 RON - 11,933 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000