Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,1567 RON - 0,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2462 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,2462 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,282 RON - 0,4388 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,291 RON - 0,4527 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
16.0 mm
0,3134 RON - 0,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
20.0 mm
40,2991 RON - 44,7768 RON Solicitați termenul de livrare aici
16"
63.3 mm
406.4 mm
55,971 RON - 87,0661 RON Solicitați termenul de livrare aici
20"
67.5 mm
508.0 mm
4,9254 RON - 5,4727 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,6419 RON - 12,9355 RON 25 În stoc
11,6419 RON - 18,1097 RON Solicitați termenul de livrare aici
19,9704 RON - 31,0652 RON Solicitați termenul de livrare aici
10"
51.6 mm
273.0 mm
19,9704 RON - 22,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
29,1049 RON - 32,3388 RON Solicitați termenul de livrare aici
14"
56.8 mm
355.6 mm
40,2992 RON - 62,6876 RON Solicitați termenul de livrare aici
18"
64.5 mm
457.2 mm
2,5075 RON - 3,9005 RON 300 În stoc
35.6 mm
88.9 mm
2,5075 RON - 3,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
85.0 mm
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,7164 RON - 4,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,7164 RON - 4,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Interval de preț
12,9355 RON - 11,6419 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Interval de preț
3,9005 RON - 2,5075 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%