Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7254 RON - 1,1284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2891 RON - 0,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2983 RON - 0,464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6609 RON - 1,028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,308 RON - 2,0347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,2392 RON - 1,3768 RON | 8700 În stoc |
|
|
|
||
| 1,3309 RON - 2,0704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,3309 RON - 1,4788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 36,717 RON - 40,7966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 80,3185 RON - 124,9399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm