Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1376 RON - 0,2141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2753 RON - 0,4283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,2983 RON - 0,464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8"
|
|
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,436 RON - 0,6782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7435 RON - 1,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,308 RON - 2,0347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,9322 RON - 3,0057 RON | 10400 În stoc |
|
|
|
||
| 1,2162 RON - 1,8919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,3309 RON - 1,4788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 2,5701 RON - 2,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 1/2"
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | 135 În stoc |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina