Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1567 RON - 0,2437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,282 RON - 0,4388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,291 RON - 0,4527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3134 RON - 0,4875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 40,2991 RON - 44,7768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 55,971 RON - 87,0661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 4,9254 RON - 5,4727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,6419 RON - 12,9355 RON | 25 În stoc |
|
|
|
||
| 11,6419 RON - 18,1097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 19,9704 RON - 31,0652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 19,9704 RON - 22,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 29,1049 RON - 32,3388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 40,2992 RON - 62,6876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 2,5075 RON - 3,9005 RON | 300 În stoc |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 2,5075 RON - 3,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 3,7164 RON - 5,7811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,7164 RON - 4,1294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,7164 RON - 4,1294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |