Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR1370, SR1371
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | H | DIN | Diametru nominal | Tip | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,6708 RON - 686,1581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 22,3848 RON - 22,3848 RON | 3 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,4646 RON - 65,9221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 48,3019 RON - 115,7684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 318,8772 RON - 887,0479 RON | 4 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,295 RON - 25,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 60,3774 RON - 135,1795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 39,6687 RON - 78,9536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,6344 RON - 93,1454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 104,9087 RON - 234,8043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 31,2977 RON - 70,1034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| 72,4528 RON - 200,6745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 271,9718 RON - 753,5418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 236,6254 RON - 655,6037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 14,8957 RON - 14,8957 RON | 20 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 17,2643 RON - 17,2643 RON | 10 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,0743 RON - 39,5204 RON | 13 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,5351 RON - 21,5351 RON | 20 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 281,3638 RON - 779,5164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 900
|
36 in
914.4 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina