Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,3578 RON - 0,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,2202 RON - 0,5052 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
25.0 mm
0,4182 RON - 0,9562 RON 6200 În stoc
6.4 mm
25.0 mm
0,3508 RON - 0,803 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,95 RON - 2,1756 RON 1900 În stoc
17.4 mm
M18
25.0 mm
Filete Metric
0,9585 RON - 2,19 RON 30500 În stoc
19.9 mm
25.0 mm
0,6427 RON - 1,4743 RON 10000 În stoc
15.2 mm
19.0 mm
1,1506 RON - 2,6193 RON 4750 În stoc
23.8 mm
M24
13.0 mm
Filete Metric
1,2559 RON - 2,8627 RON 1000 În stoc
24.6 mm
M25
38.0 mm
Filete Metric
0,3676 RON - 0,8402 RON 3369 În stoc
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,3606 RON - 0,8201 RON 15000 În stoc
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,3957 RON - 0,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
1,1535 RON - 2,6193 RON 10200 În stoc
26.9 mm
M27
13.0 mm
Filete Metric
1,5155 RON - 3,4639 RON 400 În stoc
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filete UNF
1,9225 RON - 4,3658 RON 2802 În stoc
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Filete Metric
1,1226 RON - 2,5622 RON 4568 În stoc
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Filete BSP
1,1535 RON - 2,6193 RON 6200 În stoc
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Filete UNF
1,4875 RON - 3,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Filete UNF
0,8111 RON - 1,8607 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Filete Metric
0,6301 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Filete UNF
  • din 6
Capac flexibil 6.4 mm 25.0 mm PVC Galben

10007822

Interval de preț
0,9562 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008195

Interval de preț
2,1756 RON - 0,95 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008232

Interval de preț
2,19 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008133

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6427 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008317

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1506 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M24
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008355

Interval de preț
2,8627 RON - 1,2559 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    M25
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 7.9 mm 13.0 mm PVC Galben

10007877

Interval de preț
0,8402 RON - 0,3676 RON

Niveluri de stoc
3369 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8, 5/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.7 mm 13.0 mm PVC Galben

10007846

Interval de preț
0,8201 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8, 5/16 in UNF
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008409

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1535 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008447

Interval de preț
3,4639 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8";M30;1 1/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008485

Interval de preț
4,3658 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
2802 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1";1 1/4"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac flexibil 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008256

Interval de preț
2,5622 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
4568 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10008294

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1535 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete UNF