Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
12,5032 RON - 12,7938 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
141,3868 RON - 144,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.4 mm
85.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 148,4669 RON - 1 148,4669 RON Solicitați termenul de livrare aici
1168.0 mm
185.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 511,8332 RON - 1 511,8332 RON 6 În stoc
902.0 mm
175.0 mm
Polietilenă flexibilă
229,4899 RON - 234,1422 RON Solicitați termenul de livrare aici
505.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
4,6814 RON - 10,7572 RON 166 În stoc
105.0 mm
43.0 mm
Polietilenă de densitate mică
14,175 RON - 14,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.4 mm
52.0 mm
Polietilenă flexibilă
199,3225 RON - 203,3932 RON Solicitați termenul de livrare aici
463.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
22,6074 RON - 23,0434 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
283,791 RON - 289,5338 RON 27 În stoc
550.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
43,6881 RON - 44,6331 RON Solicitați termenul de livrare aici
193.7 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
166,5382 RON - 166,5382 RON Solicitați termenul de livrare aici
440.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,2615 RON - 51,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 461,4803 RON - 1 461,4803 RON Solicitați termenul de livrare aici
1270.0 mm
200.0 mm
Polietilenă flexibilă
30,9153 RON - 37,2162 RON 64 În stoc
141.3 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
62,392 RON - 62,392 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
81,1404 RON - 81,1404 RON 11 În stoc
127.0 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
113,2626 RON - 138,761 RON 3 În stoc
285.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
134,102 RON - 164,7226 RON 7 În stoc
311.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
139,8557 RON - 170,9673 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Galben

10238820

Interval de preț
1 511,8332 RON - 1 511,8332 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Galben

10144107

Interval de preț
10,7572 RON - 4,6814 RON

Niveluri de stoc
166 În stoc
Caracteristici
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10308349

Interval de preț
289,5338 RON - 283,791 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10234136

Interval de preț
37,2162 RON - 30,9153 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238004

Interval de preț
81,1404 RON - 81,1404 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 285.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Galben

10238158

Interval de preț
138,761 RON - 113,2626 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    285.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 311.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Galben

10238196

Interval de preț
164,7226 RON - 134,102 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    311.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790