Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
93,6441 RON - 113,9502 RON 87 În stoc
260.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
102,8078 RON - 125,6961 RON 50 În stoc
273.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
156,85 RON - 156,85 RON 115 În stoc
219.1 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
196,4238 RON - 196,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
230.0 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
74,1659 RON - 90,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
148,851 RON - 148,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
216.0 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
304,2976 RON - 304,2976 RON 14 În stoc
368.0 mm
160.0 mm
Polietilenă flexibilă
211,7061 RON - 261,1733 RON Solicitați termenul de livrare aici
394.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
88,7043 RON - 108,5895 RON 2 În stoc
236.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
93,8967 RON - 114,4274 RON Solicitați termenul de livrare aici
264.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
327,0174 RON - 327,0174 RON 30 În stoc
445.0 mm
90.0 mm
Polietilenă flexibilă
174,4757 RON - 174,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
419.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
115,564 RON - 141,2029 RON 42 În stoc
293.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
129,3448 RON - 158,6603 RON 3 În stoc
318.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
83,1191 RON - 101,0817 RON Solicitați termenul de livrare aici
219.1 mm
120.0 mm
Polietilenă flexibilă
122,735 RON - 150,5069 RON Solicitați termenul de livrare aici
286.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
100,6466 RON - 122,6228 RON Solicitați termenul de livrare aici
315.0 mm
70.0 mm
Polietilenă flexibilă
206,1067 RON - 206,1067 RON 1 În stoc
350.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
158,8989 RON - 194,4591 RON Solicitați termenul de livrare aici
368.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
86,9362 RON - 107,1301 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 260.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Galben

10242087

Interval de preț
113,9502 RON - 93,6441 RON

Niveluri de stoc
87 În stoc
Caracteristici
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE flexibil Galben

10230688

Interval de preț
125,6961 RON - 102,8078 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) PE flexibil Galben

10230671

Interval de preț
156,85 RON - 156,85 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • d
    219.1 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Galben

10238400

Interval de preț
304,2976 RON - 304,2976 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 236.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10240335

Interval de preț
108,5895 RON - 88,7043 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    236.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 445.0 mm (ID) 90.0 mm (H) PE flexibil Galben

10238509

Interval de preț
327,0174 RON - 327,0174 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    445.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 293.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238165

Interval de preț
141,2029 RON - 115,564 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • d
    293.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Galben

10230770

Interval de preț
158,6603 RON - 129,3448 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 350.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238325

Interval de preț
206,1067 RON - 206,1067 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    350.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790