Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
162,4763 RON - 162,4763 RON Solicitați termenul de livrare aici
440.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
137,9383 RON - 140,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.4 mm
85.0 mm
Polietilenă flexibilă
2,2623 RON - 4,9893 RON 8490 În stoc
107.7 mm
45.0 mm
Polietilenă de densitate mică
223,8926 RON - 228,4314 RON Solicitați termenul de livrare aici
505.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
13,8293 RON - 14,1129 RON 2 În stoc
59.4 mm
52.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 120,4555 RON - 1 120,4555 RON Solicitați termenul de livrare aici
1168.0 mm
185.0 mm
Polietilenă flexibilă
679,9043 RON - 679,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
773.2 mm
350.0 mm
Polietilenă flexibilă
42,6225 RON - 43,5445 RON Solicitați termenul de livrare aici
193.7 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
12,1982 RON - 12,4818 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
45.0 mm
Polietilenă flexibilă
276,8693 RON - 282,472 RON 27 În stoc
550.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
235,6652 RON - 240,4876 RON Solicitați termenul de livrare aici
508.0 mm
170.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,4241 RON - 23,9446 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
118,79 RON - 121,2013 RON 25 În stoc
378.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 100,8108 RON - 1 100,8108 RON Solicitați termenul de livrare aici
1150.0 mm
350.0 mm
Polietilenă flexibilă
125,9529 RON - 128,5769 RON Solicitați termenul de livrare aici
392.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
35,3888 RON - 35,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.1 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
24,6712 RON - 29,9149 RON 190 În stoc
100.0 mm
46.0 mm
Polietilenă flexibilă
17,5108 RON - 20,9472 RON 54 În stoc
117.9 mm
50.0 mm
Polietilenă flexibilă
84,1176 RON - 102,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
53,9836 RON - 65,9633 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Galben

10144114

Interval de preț
4,9893 RON - 2,2623 RON

Niveluri de stoc
8490 În stoc
Caracteristici
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) PE flexibil Galben

10242841

Interval de preț
14,1129 RON - 13,8293 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10308349

Interval de preț
282,472 RON - 276,8693 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Galben

10308455

Interval de preț
121,2013 RON - 118,79 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) PE flexibil Galben

10237922

Interval de preț
29,9149 RON - 24,6712 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) PE flexibil Galben

10242094

Interval de preț
20,9472 RON - 17,5108 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790