Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,0756 RON - 182,573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 383,5014 RON - 469,0483 RON | 24 În stoc |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 493,5504 RON - 605,3816 RON | 14 În stoc |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 16,6576 RON - 19,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 257,6511 RON - 305,7009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 193,168 RON - 236,966 RON | 17 În stoc |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 224,4203 RON - 275,2207 RON | 50 În stoc |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 93,8967 RON - 114,4274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 111,6067 RON - 136,3333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 209,7133 RON - 209,7133 RON | 2 În stoc |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 120,8405 RON - 147,616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 193,9399 RON - 193,9399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 196,4238 RON - 196,4238 RON | 225 În stoc |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 86,2205 RON - 104,6742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 975,411 RON - 975,411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 1 092,2522 RON - 1 092,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 729,534 RON - 729,534 RON | 10 În stoc |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 335,9427 RON - 410,5997 RON | 30 În stoc |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă flexibilă
|
||
| 95,009 RON - 95,009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilenă
|
||
| 1 814,3291 RON - 1 814,3291 RON | 30 În stoc |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilenă